Accessoire Batibox pour montage en moulures et plinthes Céliane

Batibox multimatériaux, une boîte à rigidité renforcée pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

2,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Kit pour installation en semi-encastré des boîtes Batibox multimatériaux profondeur 40mm 1 poste, 2 postes et 3 postes
  • Dispositif pour montage en moulure et plinthes Céliane
  • Utiliser un kit par boîte
  • Comprend un conduit de liaison, sa rallonge et un gabarit de pose
  • Pour montage en vertical, positionner la plaque Céliane à la verticale le long de la moulure - Pour montage en horizontal, positionner la plaque Céliane à l'horizontal le long de la moulure

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage non compatible avec les plaques de finition Céliane Matières

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mode de pose Encastré
  • Forme Autre
  • Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle Autre
  • Garnissage Sans
  • Fixation des appareils Visser ou à griffe
  • Avec vis Oui
  • Pour diamètre du tube 20/25 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 20-25 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Entrée de l'arrière Oui
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Orange
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Finition du couvercle Sans
  • Fixation du couvercle Autre
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Non
  • Borne, position fixe Non
  • Fixation au crochet de luminaire Non
  • Tubulure Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Modèle Autre
  • EAN/Gencode 3245060801052

Certificats et agréments