Cloison avec puit de fixation pour boîte multipostes Batibox - profondeur 50mm

Batibox, cloison pour fixation ancien appareillage de type Sagane dans boîte multiposte

2,54

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cloison avec puits de fixation pour boîte d'encastrement Batibox profondeur 50mm
  • S'installe dans les boîtes à encastrer pour cloisons sèches et maçonnerie multipostes Batibox
  • Se fixe en fond de boîte par vis (livrées)

Les + utilisation

Permet la fixation d'autres séries d'appareillages en horizontal type Sagane (entraxe 71mm uniquement)

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

  • Type d'accessoire/pièce détachée Pièce de connexion
  • Adapté à une boîte d'encastrement Oui
  • Adapté à une boîte centrale Non
  • Largeur 58 mm
  • Hauteur 29 mm
  • Profondeur 46.1 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060800727