Boîte monoposte Batibox cloisons sèches pour Céliane ou Mosaic 1 module - profondeur 40mm
- Ref. 0 800 40
- Batibox
- LEGRAND
Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte Batibox 1 module profondeur 40mm
- Etriers de serrage rétractables
- Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
- Conforme à la norme NF EN 60670-1
Les + installation
Mise en place automatique des étriers lors du vissage même avec une visseuse électrique
Les + utilisation
Parfaite tenue au bâti grâce aux étriers imperdables
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans cloisons sèches
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.716 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes, supports et plaques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.719 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00447FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- legrand-eco-batibox-APP225004.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Mur creux
- Forme Ovale
- Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
- Modèle Unique
- Equipé d'une couronne rotative Non
- A coupler/juxtaposer Non
- Garnissage Sans
- Diamètre 32mm
- Longueur 76.5mm
- Largeur 35.5mm
- Profondeur intérieure 40mm
- Pour le nombre d'inserts d'appareil 1
- Fixation des appareils Visser ou à griffe
- Avec vis Oui
- Traversée de boîtier par une ouverture défonçable Oui
- Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité Non
- Traversée de boîtier par une tubulure Non
- Traversée de boîtier par une membrane à niveaux Non
- Pour diamètre du tube Autre
- Pour diamètre de câble jusqu'à 16-20mm
- Verrouillage de tube Non
- Verrouillage de tube en option Non
- Entrée de l'arrière Oui
- Nombre d'entrées 2
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Jaune
- Classe de protection (IP) IP20
- Finition du couvercle Sans
- Fixation du couvercle Autre
- Plombable Non
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Etanche à l'air Non
- Borne, position fixe Non
- Fixation au crochet de luminaire Non
- Tubulure Sans
- Application spéciale Sans
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -5-60°C
- EAN/Gencode 3245060800406
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Boîte monoposte Batibox cloisons sèches pour Céliane ou Mosaic 1 module - profondeur 40mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste