Boîtier pour paroi mince Batibox 1 module pour supports références 080290 , 080292 et 080294
Batibox, boîtier pour montage de mécanismes Mosaic sur parois minces
7,89 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîtier d'isolation pour support plaque étroit Batibox
- 1 module
- Pour les supports références 080290, 080292 et 080294
Les + installation
Installation facile : le boîtier s'enclipse sur les supports
Les + utilisation
Permet de disposer de fonctions Mosaic sur une paroi mince
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.926 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00400EN-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00400FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Encastré
- Forme Rectangulaire
- Type de construction Autre
- Modèle Unique
- Garnissage Sans
- Largeur 55.5 mm
- Pour le nombre d'inserts d'appareil 1
- Avec vis Non
- Pour diamètre du tube Autre
- Pour diamètre de câble jusqu'à 16-16 mm
- Verrouillage de tube Non
- Entrée de l'arrière Oui
- Nombre d'entrées 5
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Couleur Gris
- Classe de protection (IP) Autre
- Finition du couvercle Sans
- Fixation du couvercle Autre
- Plombable Non
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Etanche à l'air Non
- Borne, position fixe Non
- Fixation au crochet de luminaire Non
- Tubulure Sans
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Modèle Unique
- EAN/Gencode 3245060800109
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Boîtier pour paroi mince Batibox 1 module pour supports références 080290 , 080292 et 080294
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel