Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 50mm
Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle
119,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Distributeur Batibox composé de 100 boîtes Batibox 1 poste pour cloisons sèches profondeur 50mm
- Spécialement adapté pour les chantiers
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans cloisons sèches
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.719 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Mur creux
- Forme Rond
- Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
- Modèle Unique
- Garnissage Sans
- Diamètre 67 mm
- Largeur 71 mm
- Pour le nombre d'inserts d'appareil 2
- Fixation des appareils Visser ou à griffe
- Avec vis Oui
- Pour diamètre du tube Autre
- Pour diamètre de câble jusqu'à 16-25 mm
- Verrouillage de tube Non
- Entrée de l'arrière Oui
- Nombre d'entrées 4
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Couleur Jaune
- Classe de protection (IP) IP20
- Finition du couvercle Sans
- Fixation du couvercle Autre
- Plombable Non
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Etanche à l'air Non
- Borne, position fixe Non
- Fixation au crochet de luminaire Non
- Tubulure Sans
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- Modèle Unique
- EAN/Gencode 3414970355140
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 50mm
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel