prise USB Type-A 1,5A 5V= 7,5W Mosaic 1 module 230V - alu

Mosaic, un prise USB répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

51,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Chargeur 1 USB Type-A Mosaic 230V / 7,5W permettant la recharge de batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 1 module - Couleur Aluminium
  • La sortie USB en 1 module favorise le gain de place
  • Consommation en veille inférieure à 0,07W - Autoprotégé contre les surtensions réseau
  • Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles

Avantages

  • USB 1.5A 7.5W pour une recharge mobile optimale
  • Une teinte alu particulièrement adaptée aux environnements tertiaires

Les + installation

Equipé de bornes de 2,5mm²

Les + utilisation

Charge idéale pour un smartphone, un powerbank ou une tablette

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Autre
  • Nombre de ports USB-A 1
  • Tension de fonctionnement 100-240 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Courant de sortie max. 1500 mA
  • Tension de sortie 5-5 V
  • Consommation d'énergie 0.066 W
  • Type de connexion Borne à vis
  • Mode de pose Encastré
  • Couleur Aluminium
  • Numéro RAL 7040
  • Largeur d'appareil 22.5 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 41 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Traitement antimicrobien Non
  • Sans fil Non
  • Profondeur d'encastrement 32.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Courant d'alimentation 0.25-0.25 A
  • Neutre obligatoire Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • Sans halogène Oui
  • Nombre de bornes 2
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-2.5 mm²
  • EAN/Gencode 3245060793913

Logiciels métiers