Prise téléphone 8 contacts Mosaic 2 modules - alu
Mosaic, une prise téléphone adaptée à la rénovation, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
25,31 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise téléphone 8 contacts Mosaic, idéal pour rénovation - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules
- Couleur Aluminium
- Conforme aux spécifications techniques France Télécom n° ST - PAA - TPA - PRI 537
- Possibilité de montage sur adaptateur 50x50 référence 074862 à la place d'un ancien Mosaic
Avantages
- Une teinte alu particulièrement adaptée aux environnements tertiaires
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Les + utilisation
Accepte indifféremment les fiches 6 ou 8 contacts
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Non autorisé sur support à griffes
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.886 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.916 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00802FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00802EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064KC6-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage apparent Non
- Montage encastré Oui
- Encastrement de canal Oui
- Citerne au sol/montage en sous-sol Oui
- Type de fixation À clipser
- Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- Type de connecteur Autre
- Avec jacks/coupleurs Non
- Catégorie Autre
- Couleur Aluminium
- Numéro RAL 7040
- Type de connexion Vis
- Jacks blindés Non
- Boîtier blindé Non
- Raccordement de mise à la terre séparé Non
- Avec zone de texte Non
- Décharge séparée de câble de traction Non
- Type de montage raccordement de blindage Sans
- Direction de sortie Droit
- Avec protection contre la poussière Non
- Avec résistance terminale Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Codage mécanique Non
- Code couleur Non
- Largeur d'appareil 45 mm
- Hauteur d'appareil 45 mm
- Profondeur d'appareil 32.5 mm
- Nombre de modules 2
- Profondeur d'encastrement 24 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Mode de pose Encastré
- EAN/Gencode 3245060792381
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Prise téléphone 8 contacts Mosaic 2 modules - alu
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel