Conduit IRL 4554 Extral® Ø20mm - noir
- Ref. 07920
- LEGRAND
IRL4554 Extral, conduit rigide IRL4554 Extral permettant de protéger les câbles dans des environnements exigeants de type locaux techniques et industriels, parkings, garages, ambiances marines, installations portuaires, quais...
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Conduit IRL4554 Extral - diamètre 20mm - Couleur noir
- IK10 / IP68
- Conduit + manchon ou cintre : IP44
- Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité : IP55
- Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité + colle : IP65 - Matière : polycarbonate - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
- Longueur : 3m
- Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
Avantages
- L'IRL4554 peut être peint avec des peintures acryliques ou émulsions monocouche, ou toute peinture dont le diluant est de l'eau
- Conduits disponibles en diamètre 16mm à 63mm avec des accessoires tels que manchons, cintres, joints d'étanchéité et colliers de fixation
Les + installation
Pas besoin de mise à la terre pour ce conduit IK10 - Pour locaux techniques et industriels, parcs de stationnement et garage
Les + utilisation
Excellente résistance, même à très base température (-45°C), absence de corrosion et utilisation possible en extérieur avec UV
Recommandations / restrictions d’usages
- Eviter tout contact avec des solvants à base de cétone, benzène ou trichloréthylène
- Conduit non propagateur de la flamme (classement matière M1)
- Absence de corrosion
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.823 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (choix du diamètre édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (pouvoir calorifique supérieur édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (normes édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.827 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.812 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00433FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Document conduits flexibles Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau PC/ABS
- Sans halogène Non
- Finition ignifugée Oui
- Tenue à la flexion Rigide
- Avec manchon Non
- Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 Lourd (classe 4)
- Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 Très lourd (classe 5)
- Montage encastré Non
- Montage apparent Oui
- Convient pour installation dans paroi creuse Oui
- Installation sur du béton Non
- Installation de machines et d'équipements Non
- Installation à l'extérieur Oui
- Diamètre intérieur 15.7mm
- Diamètre externe 20mm
- Température de fonctionnement -45-120°C
- Couche interne extrêmement glissante Non
- Couleur Noir
- Traitement antimicrobien Non
- EAN/Gencode 3414971487543
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste