Plaque pour écran tactile couleur MyHOME screen BUS 3,5pouces Mosaic - alu
- Ref. 0 791 74
- MyHOME
- LEGRAND
Mosaic, une plaque de finition pour habiller l'écran tacile 3,5pouces
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plaque de finition Mosaic pour écran tactile BUS 3,5pouces
- Couleur Alu : une teinte alu particulièrement adaptée aux environnements tertiaires
- Les encoches présentes de chaque côté de la plaque permettent un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil
Avantages
- Un design unique (forme asymétrique et rayon supérieur) devenu signature depuis 25 ans
Les + installation
Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation (rattrapage positif jusqu'à 1,5mm/ rattrapage négatif jusqu'à 1,25mm) : la plaque reste toujours au contact du mur
Les + utilisation
Des formes arrondies conjuguées avec la finition brillante pour un entretien et un nettoyage facilités
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Documentation et conseils de pose
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Mesure et affichage des consommations MyHome domotique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Modèle Autre
- Mode de pose Saillie
- Champ désignation Non
- Ecran Sans
- Fonction tactile Non
- Matériau Verre
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Couleur Aluminium
- Numéro RAL (équivalent) 7040
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3245060791742
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste