Commande Mosaic pour lumière ou volets MyHOME_Up 2 sorties - alu

  • Ref. 0 791 73
  • LEGRAND

Mosaic, une commande BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

  • Information produit
    Produit supprimé

  • Commande BUS Mosaic 1 ou 2 fonctions pour lumières ou volets, livrée avec 2 enjoliveurs simples Alu - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • Peut piloter jusqu’à 2 actionneurs pour lumières ou moteurs
  • Peut piloter soit :
    - 1 actionneur pour charges simples ou charges doubles
    - 2 actionneurs pour charges simples ou charges doubles indépendants entre eux
  • Alimentation par BUS SCS : 27V=
  • 2 modules

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Autre
  • Radio bidirectionnelle Non
  • Mode de pose Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage Non
  • Couplage au bus inclus Oui
  • Nombre de points d'actionnement 2
  • Nombre de touches 2
  • Avec affichage LED Non
  • Avec champ d'inscription Non
  • Avec affichage Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent) 9006
  • Transparent Non
  • Avec thermostat d'ambiance Non
  • Avec capteur infrarouge Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 55 mm
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur 45 mm
  • Profondeur 24 mm
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Fréquence 0-0 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Capacité des bornes 0.34-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Adressable Oui
  • Programmable Oui
  • EAN/Gencode 3245060791735