Porte-étiquette Mosaic transparent plat

Mosaic, porte-étiquette pour repérage adapté aux plaques de finition

13,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Porte-étiquette plat autocollant à poser sur les plaques de finition Mosaic ou sur tout autre support d'installation Mosaic
  • Permet d'identifier les fonctions ou réseaux concernés

Avantages

  • Remplacement de l'étiquette sans décoller le porte-étiquette

Les + installation

Installation facile et rapide avec l'adhésif fourni

Les + utilisation

Identification aisée à l'aide de l'étiquette fournie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 21.8 mm
  • Hauteur 45 mm
  • Largeur de l'ouverture 16.2 mm
  • Hauteur de l'ouverture 39 mm
  • Couleur Autre
  • Forme Rectangulaire
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060791520