Obturateur Batibox pour supports références 080252 , 080258 et 080264 équipés de 4 modules
Batibox, obturateur pour combler les espaces non utilisés sur un support universel
4,01 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Obturateur pour support universel Batibox
- Pour supports références 080252, 080258 ou 080264 équipés de 4 modules
Les + installation
Lorsque la capacité totale du support n'est pas utilisée cet obturateur permet de combler les interstices afin d'assurer une protection IP20 lorsque la plaque de finition n'est pas encore installée
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (montage et utilisation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.926 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Plastique
- Type de lentille Rectangulaire
- Largeur de l'ouverture 10.5 mm
- Hauteur de l'ouverture 45 mm
- Couleur Noir
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP31
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- EAN/Gencode 3245060791049
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Obturateur Batibox pour supports références 080252 , 080258 et 080264 équipés de 4 modules
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel