Prêt-à-poser Mosaic pour projection audio vidéo HDMI version 2.0
Système Audio/Video, prêt-à-poser permettant de réaliser facilement une installation audio vidéo dans une salle de classe, une salle de réunion...
774,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prêt-à-Poser pour projection audio vidéo HDMI
- Permet la transmission de flux vidéo numériques entre une source (ordinateur) et un récepteur (vidéoprojecteur, TV) sur une longueur de 10m
- Résolution HDMI 2.0
- Composition :
- 2 prises HDMI femelles préconnectorisées
- 1 cordon HDMI mâle/mâle longueur 10m
- 2 cordons HDMI mâle/mâle longueur 1,5m
- 1 commande ON/veille infrarouge 2 modules référence 078799 pour vidéoprojecteur avec plaque et support
- 1 poussoir 2 modules avec plaque et support
Recommandations / restrictions d’usages
- Idéal pour salle de classe et petite salle de réunion
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (principe de fonctionnement édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1081 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07967AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage apparent Non
- Montage encastré Oui
- Encastrement de canal Oui
- Citerne au sol/montage en sous-sol Oui
- Type de fixation À clipser
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Type de connecteur Autre
- Catégorie Autre
- Couleur Blanc
- Type de connexion Vis
- Boîtier blindé Non
- Raccordement de mise à la terre séparé Non
- Avec zone de texte Non
- Compatible avec des couvercles tiers Non
- Type de montage raccordement de blindage Autre
- Direction de sortie Droit
- Avec protection contre la poussière Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Nombre de modules 2
- Résistance aux chocs (IK) IK03
- EAN/Gencode 3414970347312
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel