Emetteur sélecteur Mosaic 2 modules pour projection audio et vidéo HDMI multiparticipants

Mosaic, une commande pour projection HDMI mutipartcipants, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

297,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Emetteur sélecteur audio vidéo Mosaic pour projection audio vidéo HDMI multiparticipants - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • A associer à d'autres émetteurs (jusqu'à 8 maximum) et à un récepteur raccordé au vidéoprojecteur
  • 2 modules
  • Blanc RAL9003 finition brillante
  • Les liaisons se font par des cordons High Speed HDMI with Ethernet non fourni

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet aux différents participants dans la salle de réunion de diffuser la présentation de leur PC en appuyant sur le bouton de prise de contrôle sans déconnecter le câble du vidéoprojecteur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Utilisation HDMI
  • Bague de support Non
  • Avec protection contre la poussière Non
  • Avec volet de protection Non
  • Direction de sortie Droit
  • Finition des contacts Femelle
  • Champ d'inscription Sans champ d'inscription
  • Avec impression Oui
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Type de fixation À clipser
  • Nombre de modules 2
  • Avec jacks/coupleurs Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
  • Raccords isolés Non
  • Serre cable Non
  • Jacks blindés Non
  • Boîtier blindé Non
  • Domino Non
  • Avec éclairage Non
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 24.4 mm
  • Profondeur d'encastrement 13.1 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • EAN/Gencode 3414970964045

Emetteur sélecteur Mosaic 2 modules pour projection audio et vidéo HDMI multiparticipants

À associer