Commande infrarouge pour vidéoprojecteur Mosaic fonctions ON et Veille

Mosaic, une commande pour vidéoprojecteur, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

226,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Commande ON/Veille infrarouge Mosaic pour vidéoprojecteur - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • Doit être associée à un bouton poussoir
  • Installée à proximité de l'interrupteur pilotant l'éclairage d'une pièce, le bouton poussoir transmet l'ordre à la commande ON/Veille IR qui remplace la télécommande du constructeur et facilite ainsi l'allumage et l'extinction du projecteur vidé
  • 2 modules
  • Blanc RAL9003 finition brillante

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Fonctionne avec tous les vidéoprojecteurs infrarouge ou tout autre produit équipé d'une télécommande infrarouge (TV, climatisation, console de jeu...) grâce à un processus d'apprentissage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Avec émetteur manuel Non
  • Emetteur mural Oui
  • Emetteur de fenêtre Non
  • Télécommande fournie Non
  • Transmission de signal Infrarouge
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Adapté pour interrupteur Oui
  • Adapté à un variateur Non
  • Adapté à un commutateur de store vénitien Non
  • Adapté à un élément d'affichage Non
  • Convient pour un détecteur de mouvement Non
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur 45 mm
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
  • Temperature de stockage 5-45 °C
  • Type de tension AC
  • Traitement antimicrobien Non
  • Equipé de prise(s) USB Non
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
  • Moyen de pilotage Télécommande
  • EAN/Gencode 3245060787998