Prise HDMI Type-A version 2.0 préconnectorisée Mosaic 1 module - blanc

Mosaic, une prise HDMI, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

75,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Prise HDMI Type-A version 2.0 préconnectorisée Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • Préconnectorisée : équipée d'un cordon de longueur 15cm et de 2 connecteurs femelle
  • 1 module - Blanc RAL9003 finition brillante
  • Résolution maximum (pixels) : 2160p
  • Longueur maximum entre 2 prises : 10m

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet la transmission de flux audio vidéo numériques Haute Définition entre une source (ordinateur, lecteur DVD ou Blu-Ray...) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur...)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Utilisation HDMI
  • Bague de support Non
  • Avec protection contre la poussière Non
  • Avec volet de protection Non
  • Direction de sortie Droit
  • Champ d'inscription Sans champ d'inscription
  • Avec impression Non
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Type de fixation À clipser
  • Nombre de modules 1
  • Avec jacks/coupleurs Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
  • Serre cable Non
  • Jacks blindés Non
  • Boîtier blindé Non
  • Domino Non
  • Avec éclairage Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 22.5 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 40 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Profondeur d'encastrement 28.6 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060787783

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage