Prise XLR 3 pôles femelle Mosaic 2 modules pour liaison stéréo de tout périphérique - blanc

Mosaic, une prise XLR, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

98,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Prise XLR 3 pôles femelle Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules
  • Blanc RAL9003 finition brillante
  • Raccordement par bornier à vis
  • Livrée dans un sachet comprenant :
    - 1 collier Colring
    - embouts à sertir pour conducteur < 0,5mm²
    - gaines thermoformables

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet la liaison stéréo de tout périphérique, microphone, ampli, table de mixage…

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Câble préconisé : 1 paire audio 0,14mm² à 0,50mm² blindée
  • Longueur de câble maximum : 50m (au-delà préconisation d'un ampli audio)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Utilisation XLR
  • Avec protection contre la poussière Non
  • Avec volet de protection Non
  • Direction de sortie Droit
  • Champ d'inscription Sans champ d'inscription
  • Avec impression Non
  • Mode de pose Saillie
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Type de fixation À clipser
  • Nombre de modules 2
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
  • Jacks blindés Non
  • Boîtier blindé Non
  • Domino Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Profondeur d'encastrement 23 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060787554