Prise 3 RCA femelle Mosaic 1 module pour liaison vidéo composite et audio stéréo - blanc

Mosaic, une prise RCA femelle, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

139,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise 3 RCA femelle Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 1 module
  • Blanc RAL9003 finition brillante
  • Raccordement par bornier à vis
  • Livrée dans un sachet comprenant :
    - 1 collier Colring
    - embouts à sertir pour conducteur < 0,5mm²
    - gaines thermoformables

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet la liaison vidéo composite et audio stéréo de tout périphérique type lecteur DVD, caméra, magnétoscope...

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Utilisation RCA/S-Video
  • Bague de support Non
  • Avec protection contre la poussière Non
  • Avec volet de protection Non
  • Direction de sortie Droit
  • Champ d'inscription Sans champ d'inscription
  • Avec impression Non
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Type de fixation À clipser
  • Nombre de modules 1
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs 3
  • Serre cable Non
  • Jacks blindés Non
  • Boîtier blindé Non
  • Domino Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 22.5 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'encastrement 23.8 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060787547

Prise 3 RCA femelle Mosaic 1 module pour liaison vidéo composite et audio stéréo - blanc

À associer