Prise USB 2.0 femelle préconnectorisée Mosaic 1 module - blanc
Mosaic, prise Data, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
73,45 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise USB DATA femelle préconnectorisée 2.0 Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 1 module
- Blanc RAL9003 finition brillante
- Longueur de câble maximum : 5m
- Equipée d'un cordon de longueur 15cm
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Les + utilisation
Permet le raccordement de dispositifs USB (imprimante scanner, disque dur externe, tableau interactif)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Câble préconisé : USB A
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.886 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.918 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000105914FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Utilisation USB
- Bague de support Non
- Avec protection contre la poussière Non
- Avec volet de protection Non
- Direction de sortie Droit
- Champ d'inscription Sans champ d'inscription
- Avec impression Oui
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition de la surface Mat
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Type de fixation À clipser
- Nombre de modules 1
- Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
- Serre cable Non
- Jacks blindés Non
- Boîtier blindé Non
- Domino Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 22.5 mm
- Hauteur d'appareil 45 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 50 mm
- Profondeur d'encastrement 28.5 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- EAN/Gencode 3414970317087
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel