Prise RJ11 4 contacts Mosaic 1 module - blanc
Mosaic, une prise téléphone, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
19,61 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise téléphone RJ11 4 contacts Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 1 module
- Blanc RAL9003 finition brillante
- Equipée d'un connecteur modular Jack avec borne 1/4 de tour pour connexion rapide
- Possibilité de repiquage
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Les + utilisation
Identification du réseau informatique facilité à l'aide du porte repère transparent
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.886 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.916 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice N0064JL8-06 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage apparent Non
- Encastrement de canal Oui
- Citerne au sol/montage en sous-sol Oui
- Type de fixation À clipser
- Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- Type de connecteur Autre
- Catégorie 3
- Type de connexion Autre
- Boîtier blindé Non
- Raccordement de mise à la terre séparé Oui
- Avec zone de texte Oui
- Décharge séparée de câble de traction Non
- Type de montage raccordement de blindage Sans
- Direction de sortie Droit
- Avec protection contre la poussière Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Codage mécanique Non
- Code couleur Non
- Largeur d'appareil 22.5 mm
- Hauteur d'appareil 45 mm
- Nombre de modules 1
- Profondeur d'encastrement 40 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- EAN/Gencode 3245060787301
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Prise RJ11 4 contacts Mosaic 1 module - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel