Hublot Mosaic 2 modules 12V~ à 24V~ ou 12V= à 24V= pour 0,6W - bleu

Mosaic, une fontion de signalisation lumineuse répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

20,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Hublot Mosaic 12V~ ou 12V= à 24V~ ou 24V= - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules
  • Bleu
  • Puissance d'éclairement : 0,6W
  • Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)

Avantages

  • Équipé de LEDs de très faible consommation

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet de signaler un état ou d'identifier une présence comme par exemple dans un couloir en milieu hospitalier

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Nombre de modules 2
  • Douille Autre
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Avec lumière clignotante Non
  • Avec symbole/impression permanent(e) Non
  • Avec symbole interchangeable Oui
  • Utilisation comme contact à poussoir Non
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Bleu
  • Transparent Non
  • Couleur de la source lumineuse Bleu
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP41
  • Tension nominale 24 V
  • Puissance de la lampe max. 0.7 W
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 76.4 mm
  • Profondeur d'encastrement 32.7 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de connexion Borne à vis
  • Section de câble 2.5-2.5 mm²
  • EAN/Gencode 3245060785635

Logiciels métiers