Signalétique lumineuse à LEDs bleues Mosaic 5 modules avec 1 état

Mosaic, une fontion de signalisation lumineuse répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

113,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Signalétique lumineuse Mosaic 230V~ à LEDs bleues de très faible consommation - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 5 modules
  • Blanc RAL9003 finition brillante
  • Puissance d'éclairement : 1W
  • Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)

Avantages

  • Possibilité d'imprimer des étiquettes sur le catalogue en ligne avec papier d'impression standard ou transparent

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet de créer des points lumineux avec signalétiques spécifiques par l'ajout d'étiquettes imprimées (exemples : sortie, toilettes, accès interdit, etc)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Peut être utilisée dans une installation d'assistance à l'automie : grâce aux détecteurs automatiques disposés à proximité du lit, l'allumage du chemin lumineux de la chambre est déclenché dès que le patient se lève - L'éclairage diffus permet au résident de se repérer dans l'espace et de se déplacer en toute sécurité, sans être ébloui

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Nombre de modules 5
  • Douille Autre
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Source lumineuse LED non interchangeable
  • Avec lumière clignotante Non
  • Avec symbole/impression permanent(e) Oui
  • Avec symbole interchangeable Non
  • Utilisation comme contact à poussoir Non
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation À clipser
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Oui
  • Couleur de la source lumineuse Bleu
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP41
  • Tension nominale 230 V
  • Puissance de la lampe max. 1 W
  • Largeur d'appareil 112.5 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 42.5 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Profondeur d'encastrement 34 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Neutre obligatoire Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • Section de câble 2.5-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • EAN/Gencode 3245060785239

Logiciels métiers