Voyant de balisage autonome Mosaic 2 modules - blanc

Mosaic, une fontion balisage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

74,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Voyant de balisage autonome Mosaic avec LEDs de très faible consommation - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules
  • Blanc RAL9003 finition brillante
  • Lors d'une coupure de courant, éclaire automatiquement grâce à une LED blanche de forte puissance (autonomie 1h) - Éclairage circulaire par LED bleue en mode veille
  • Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)

Avantages

  • Équipé de LEDs de très faible consommation

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Possibilité de coupure par télécommande référence 003901

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Complète le système d'éclairage de sécurité normatif pour répondre à des exigences élevées (crèches, santé, accessibilité, maison de retraite)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Source lumineuse LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Nombre de lampes/modules 1
  • Douille Sans
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Type de couverture Plaque/disque
  • Matériau de la verrine Plastique opalin
  • Adapté à un montage en saillie Non
  • Adapté à un montage encastré Oui
  • Avec boîte d'encastrement Non
  • Orientable Non
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 230-230 V
  • Appareillage Non requis
  • Appareillage fourni Non
  • Appareil de commande échangeable Non
  • Variation 0-10V Non
  • Variation 1-10V Non
  • Variation DALI Non
  • Variation DMX Non
  • Variation DSI Non
  • Variation par potentiomètre (intégré) Non
  • Variation LineSwitch Non
  • Variation système propriétaire constructeur Non
  • Variation modulation de tension secteur Non
  • Variation par coupure de fin de phase Non
  • Variation par coupure de début de phase Non
  • Variation programmable Non
  • Variation RF Non
  • Variation Sine Wave Reduction Non
  • Variation Touch and Dim Non
  • Variation Zigbee Non
  • Variation avec bouton-poussoir Non
  • Pas de variation Oui
  • Elément de distribution de lumière Diffuseur
  • Répartition lumineuse Symétrique
  • Emission de lumière Direct
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Classe de protection II
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Flux lumineux utile 2 lm
  • Commande via Bluetooth Non
  • Couleur de la lumière Blanc
  • Compatible avec Casambi Non
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur/profondeur 42 mm
  • Longueur 45 mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement 42 mm
  • Type de câblage Terminaison
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Section de conducteur 1.5 mm²
  • Type de connexion Borne à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Fréquence 50-59 Hz
  • Neutre obligatoire Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Nombre de bornes 4
  • Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Mode de pose Encastré
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) LR6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium
  • Nombre de Pack 1 2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 4
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 20 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode 3245060785123

Logiciels métiers