Détecteur infrarouge de balisage Mosaic 2 modules - blanc

Mosaic, une fontion balisage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

170,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Détecteur de balisage Mosaic équipé d'une cellule de détection infrarouge et d'un faisceau de LEDs - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules
  • Blanc RAL9003 finition brillante
  • Champ de détection 180° - Portée 6m - Puissance maximum 1,3W
  • Équipé d'un signal sonore débrayable

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet de se repérer dans l'obscurité, d'éclairer un obstacle ou un changement de niveau

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Hauteur recommandée de fixation : 1,20m
  • À installer à proximité d'un obstacle tel qu'une marche ou un changement de niveau

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Détecteur de mouvement
  • Avec interface DALI Non
  • Régulation de la lumière Non
  • Commande HVAC Non
  • Arrêt forcé Non
  • Spécial animaux Non
  • Protection au ras du mur Oui
  • Avec détection du champ arrière Non
  • Interconnectable Non
  • Hauteur de montage optimale 1.2 m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
  • Commutateur de pontage Non
  • Largeur de portée max. 3 m
  • Longueur de portée max. 8 m
  • Champ de détection de diamètre au sol 6 m
  • Adapté pour une transmission sans fil Non
  • Commandable à distance Oui
  • Télécommande fournie Non
  • Sensibilité ajustable Oui
  • Avec voyant Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
  • Mode de pose Encastré
  • Type de connexion Borne à vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP41
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Type de tension AC
  • Fréquence 47-63 Hz
  • Tension nominale (Un) 230-230 V
  • Durée de marche min. 30 s
  • Durée de marche max. 30 min
  • Angle de détection horizontal 180-180 °
  • Luminosité de déclenchement 2.5-2.5 lx
  • Puissance de coupure max. 1.3 W
  • Température 0-35 °C
  • Courant de démarrage max. 0.013 A
  • Courant de veille 0.013 mA
  • Commande auxiliaire possible Oui
  • Fonction d'alarme Non
  • Avec capteur acoustique Non
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur 45 mm
  • Profondeur 35 mm
  • Profondeur d'encastrement 32.8 mm
  • Avec câble de raccordement Non
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
  • Temperature de stockage 0-35 °C
  • Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
  • Interrupteur automatique Oui
  • EAN/Gencode 3245060785116

Logiciels métiers