Commande filaire BUS KNX Mosaic avec 2 touches à 2 appuis - blanc

Mosaic, une commande BUS KNX, avec des canaux configurables complètement indépendants, permettant de prendre en charge de nombreuses fonctions, à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

167,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Commande BUS KNX Mosaic 2 touches 2 appuis - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • Fonction de la commande configurable - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS
  • Equipée de 4 LED RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d’afficher les états des charges, et les retours d’états du système (fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes
  • 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • Tension d’alimentation : 29V= sur BUS KNX

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc) - Raccordement directement sur le câble BUS/KNX (livrées avec connecteur pour repiquage)

Les + utilisation

Permet la commande d’éclairage (on/off, variation, scénario, forçage), des volets roulants (montée, descente, stop), des stores et autres récepteurs

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Système de bus KNX Oui
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Sans
  • Mode de pose Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage Non
  • Couplage au bus inclus Oui
  • Nombre de points d'actionnement 2
  • Nombre de touches 2
  • Avec affichage LED Oui
  • Avec champ d'inscription Non
  • Avec affichage Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Avec thermostat d'ambiance Non
  • Avec capteur infrarouge Non
  • Classe de protection (IP) IP40
  • EAN/Gencode 3245060784942