Interrupteur temporisé Mosaic 2 modules - blanc

Mosaic, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

183,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Interrupteur temporisé Mosaic 230V~ - 50Hz et 60Hz - Equipé d'un voyant - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • Réglage de 25 secondes à 15 minutes
  • Antiparasitage conforme à la norme EN 55022 - Connexion par bornes à vis (1x2,5mm²)
  • Possibilité d'installer plusieurs interrupteurs temporisés sur le même circuit - Installation 2 fils dans boîte 40mm minimum

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Commande d'éclairage ou de chauffage avec une temporisation à l'extinction

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Possibilité d'installer plusieurs interrupteurs temporisés sur le même circuit

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Composition Mécanisme seul
  • Nombre de modules 2
  • Réglage de l'heure 0.41-15 min
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP41
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 8 A
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur 45 mm
  • Profondeur 43 mm
  • Profondeur d'encastrement 32.7 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de connexion Borne à vis
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • EAN/Gencode 4010957784201

Logiciels métiers

Interrupteur temporisé Mosaic 2 modules - blanc

À associer