Commande auxiliaire Mosaic pour télévariateurs modulaires référence 003660 et 003671 - blanc

Mosaic, une commande pour télévariateur, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

111,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Commande auxiliaire Mosaic pour télévariateurs modulaires référence 003660 ou 003671 - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules
  • Blanc RAL9003 finition brillante

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet le contrôle local d'un télévariateur distant

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nécessite une alimentation référence 003680
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Nombre de modules 2
  • Contrôle d'app via Bluetooth Non
  • Cablage en série Non
  • Commande auxiliaire possible Non
  • Mémoire de valeurs de luminosité Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
  • Utilisable avec un détecteur de présence Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
  • Commande radio possible Non
  • Commande infrarouge possible Oui
  • Mode de pose Support de module
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Tension nominale (Un) 27-27 V
  • Fréquence 0-0 Hz
  • Tension de commande 0-27 V
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 40.2 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Profondeur d'encastrement 34.2 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • EAN/Gencode 3245060784102

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Commande auxiliaire Mosaic pour télévariateurs modulaires référence 003660 et 003671 - blanc

À associer