Variateur de couleurs Mosaic 1 zone pour ballasts et drivers DALI - blanc
- Ref. 0 784 03
- Mosaic
- LEGRAND
Mosaic, variateur colorimétrique répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Variateur colorimétrique DALI Mosaic pour créer des variations de couleurs dans 1 zone - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Blanc RAL9003 finition brillante
- Permet la commande de 21 luminaires RVB (rouge, vert et bleu) maximum
- Configuration par appui sur la touche ''learn'' du produit
- Fonctionne avec alimentation référence 003515
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Les + utilisation
Permet de créer des variations de couleur, de régler l'intensité lumineuse et la saturation pour ballasts et drivers (LEDs) DALI
Recommandations / restrictions d’usages
- Idéal pour bureaux, salles de réunion, show-rooms, commerces, restaurants, hôtels, instituts de beauté, etc
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.897 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.878 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE06996AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Type de commande Tactile
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Cablage en série Non
- Type de charge Autre
- Commande auxiliaire possible Non
- Mémoire de valeurs de luminosité Oui
- Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
- Commande radio possible Non
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Non
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Tension nominale (Un) 230-230V
- Fréquence 50-60Hz
- Tension de commande 16-16V
- Largeur d'appareil 45mm
- Hauteur d'appareil 45mm
- Profondeur d'appareil 43.1mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 50mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Profondeur d'encastrement 43.1mm
- EAN/Gencode 3245060784034
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Variateur de couleurs Mosaic 1 zone pour ballasts et drivers DALI - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste