Luminaire à LEDs ECO2 Mosaic d'éclairage de lecture et d'ambiance dynamique pour résidences EHPAD et bâtiments de santé

Luminaire avec éclairage de lecture et d'ambiance, conçu pour les maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, EHPAD, établissements faiblement médicalisés et domicile

1237,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Applique avec commande déportée de la lecture et de l'ambiance à LEDs ECO2 - longueur 0,97m
  • Eclairage de lecture 13W (1146 lumens) - Eclairage d'ambiance 21W (2315 lumens) par LEDs - Température de couleur : lecture 4000°K, ambiance de 2700°K à 6500°K
  • IP20 - IK04 - Classe I
  • Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface (sauf verrine)
  • Tenue au fil incandescent : 850°C - Ra ou IRC supérieur à 80 - Conforme aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1

Les + installation

Equipée d'une cellule de luminosité, permet une adaptation automatique de l'intensité de la lumière en fonction de l'apport lumineux naturel

Les + utilisation

Permet une gestion automatique de la couleur de l'éclairage (blanche à ambrée) en fonction des moments de la journée, afin de réduire les déficiences cognitives - Eclairage par LEDs de très faible consommation et d'une durée de vie estimée à 100000 heures

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Source lumineuse LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Nombre de lampes/modules 2
  • Douille Autre
  • Matériau Aluminium
  • Couleur du boîtier/corps Gris
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 207-253 V
  • Courant nominal 115-140 mA
  • Appareillage Ballast électronique
  • Appareillage fourni Non
  • Variation 0-10V Non
  • Variation 1-10V Non
  • Variation DALI Non
  • Variation DMX Non
  • Variation DSI Non
  • Variation par potentiomètre (intégré) Non
  • Variation LineSwitch Non
  • Variation système propriétaire constructeur Non
  • Variation modulation de tension secteur Non
  • Variation par coupure de fin de phase Non
  • Variation par coupure de début de phase Non
  • Variation programmable Non
  • Variation RF Non
  • Variation Sine Wave Reduction Non
  • Variation Touch and Dim Non
  • Variation Zigbee Non
  • Variation avec bouton-poussoir Non
  • Pas de variation Non
  • Elément de distribution de lumière Diffuseur
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Classe de protection I
  • Avec panier de protection pour lampe Non
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
  • Convient pour l'éclairage d'urgence Non
  • Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
  • Avec interrupteur Non
  • Avec détecteur de mouvement Non
  • Puissance de lampe acceptée 0-29 W
  • Puissance du système 34 W
  • Flux lumineux utile 130 lm
  • Couleur de la lumière Blanc
  • Température de couleur 2700-6500 K
  • Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
  • Largeur 133 mm
  • Hauteur/profondeur 78 mm
  • Longueur 970 mm
  • Type de câblage Convient pour câblage traversant
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Section de conducteur 2.5 mm²
  • Type de connexion Borne automatique
  • Raccordement électrique avec fiche Oui
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Durée de vie estimée de l'ampoule 100000 h
  • Neutre obligatoire Oui
  • Numéro RAL 7035
  • Traitement antimicrobien Oui
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Avec prise Non
  • Diamètre de tube pour produit saillie 16-16 mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles 12 mm
  • Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 530-730 mm
  • Interrupteur automatique Non
  • Mode de commande Filaire
  • EAN/Gencode 3414970010933