Alimentation modulaire 24V 2A 48W pour afficheur référence 076660 - 8 modules

Système d'appel infirmière, pour les hôpitaux de jour, centres de dialyse, de transfusion, scanners...

1201,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Alimentation 24V= redressée filtrée
  • Intensité maximum : 2A
  • Puissance maximum : 48W
  • 6 modules DIN

Les + utilisation

Permet l’alimentation du système d'appel infirmière en TBTS

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • 1 alimentation pour 36 directions (correspond à 30% d’appels simultanés maximum)

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Sans
  • Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules 8
  • Avec affichage LED Non
  • Tension du bus stockable Non
  • Nombre de lignes à alimenter 1
  • EAN/Gencode 3245060782894