Pupitre de table Mosaic pour 6 afficheurs référence 076660 maximum - 36 modules

Mosaic, système d'appel infirmière, pour les hôpitaux de jour, centres de dialyse, de transfusion, scanners... à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

1216,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Pupitre de table pour afficheur d'appel infirmière
  • IP40 avec obturateurs
  • Dimensions : 310x295x75mm (36 modules)
  • Montage horizontal ou vertical

Les + installation

Permet de faciliter le passage des câbles lors de l’installation de plusieurs afficheurs

Les + utilisation

Peut recevoir jusqu’à 6 afficheurs référence 076660

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Mettre des obturateurs sur les emplacements non utilisés

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d’accessoires électriques Autre
  • Type d’accessoires mécaniques Autre
  • EAN/Gencode 3245060782146

Pupitre de table Mosaic pour 6 afficheurs référence 076660 maximum - 36 modules

À associer