Cadre saillie 2 postes Soliroc IK10
Soliroc, cadre antivandale pour les lieux à risques ou sans surveillance, pour installation en saillie des mécanismes Soliroc
152,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cadre saillie Soliroc
- IK10 - 2 postes
- 110mm x 181mm x 45mm - Montage horizontal ou vertical - Entraxe 71mm
- Reçoit les presse étoupe ISO20
Les + installation
4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)
Les + utilisation
Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles - Haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité
Information sur la gamme
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.748 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00862FR-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00862EN-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE01211AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Cadre apparent
- Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Non
- Nombre de modules 1
- Nombre de poste(s) 1
- Sens de montage Horizontal et vertical
- Forme Rectangulaire
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Gris
- Transparent Non
- Avec cadre de recouvrement Non
- Avec entrée de câble Oui
- Avec entrée de câble Oui
- Avec insertion de raccord à écrou Oui
- Résistant aux chocs Oui
- Classe de protection (IP) IP55
- Largeur 181 mm
- Hauteur 110 mm
- Profondeur 45 mm
- Largeur d'appareil 181 mm
- Hauteur d'appareil 110 mm
- Profondeur d'appareil 45 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- nombre d'unités 1
- EAN/Gencode 3245060778927
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel