Joint de correction de surface pour plaque 1 poste Soliroc

  • Ref. 0 778 85
  • Soliroc
  • LEGRAND

Soliroc, accessoire de montage

11,64

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Joint de correction de surface Soliroc
  • Pour plaque 1 poste
  • En mousse pour rattraper une irrégularité du mur

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Page catalogue et annexes

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Accessoire Oui
  • Pièce détachée Non
  • Largeur 105 mm
  • Hauteur 105 mm
  • Profondeur 3 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Couleur Noir
  • EAN/Gencode 3245060778859

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction