Accessoire de scellement pour plaques Soliroc

  • Ref. 0 778 83
  • Soliroc
  • LEGRAND

Accessoire de fixation

14,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Accessoire de scellement pour plaques Soliroc
  • S'adapte sur boîtes Batibox maçonnerie et béton à sceller directement dans le mur
  • Fixation de la plaque Soliroc sur cet accessoire sans perçage ni chevillage du mur 1 poste, associable en double poste

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Adapté à une boîte d'encastrement Oui
  • Adapté à une boîte centrale Non
  • Largeur 102 mm
  • Hauteur 102 mm
  • Profondeur 24.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060778835

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction