Signalétique lumineuse 230V~ Soliroc IK10 IP55

  • Ref. 0 778 68
  • Soliroc
  • LEGRAND

Soliroc, signalétique antivandale, idéale pour les lieux à risques ou sans surveillance

156,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Signalétique lumineuse Soliroc - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
  • IK10 - IP55 - 230V~ - 2 niveaux de puissance au choix (0,2W ou 1W)
  • Mécanisme intégrant des LEDs blanches et une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes
  • Possibilité d'imprimer des étiquettes (visuels disponibles sur catalogue en ligne dans l'onglet ''En savoir plus'')
  • Mécanisme livré avec enjoliveurs

Les + installation

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage) - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) tout en conservant l'IK10

Les + utilisation

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles - Haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Composition Appareil complet
  • Douille Autre
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Avec lumière clignotante Non
  • Avec symbole/impression permanent(e) Oui
  • Avec symbole interchangeable Oui
  • Utilisation comme contact à poussoir Non
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Finition Métallique
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Gris
  • Transparent Oui
  • Couleur de la source lumineuse Blanc
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP55
  • Tension nominale 230 V
  • Puissance de la lampe max. 1 W
  • Largeur d'appareil 70 mm
  • Hauteur d'appareil 70 mm
  • Profondeur d'appareil 49 mm
  • Profondeur d'encastrement 35 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK10
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de connexion Borne automatique
  • Section de câble 2.5-2.5 mm²
  • EAN/Gencode 3245060778682

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction