Eclairage de circulation Soliroc IK10 IP55
- Ref. 0 778 67
- Soliroc
- LEGRAND
Soliroc, balisage antivandale, idéale pour les lieux à risques ou sans surveillance
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Balisage pour circulation Soliroc
- IK10 - IP55 - 250V~ - Conforme à la norme NF EN 62094-1 sur les voyants lumineux
- Permet l'éclairage des marches d'un escalier
- Mécanisme intégrant des LEDs blanches (2W) et une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes pré-imprimées
- Mécanisme livré avec :
- enjoliveurs
- plaque Soliroc
- 1 jeu de 4 obturateurs
- 1 support Batibox
Les + installation
4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage) - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) tout en conservant l'IK10
Les + utilisation
Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles - Haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité
Information sur la gamme
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.747 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01003FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE01341AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Appareil complet
- Douille Autre
- Source lumineuse fournie Oui
- Avec lumière clignotante Non
- Avec symbole/impression permanent(e) Oui
- Avec symbole interchangeable Oui
- Utilisation comme contact à poussoir Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Métallique
- Finition de la surface Mat
- Couleur Gris
- Transparent Oui
- Couleur de la source lumineuse Blanc
- Adapté à la classe de protection (IP) IP55
- Tension nominale 230V
- Puissance de la lampe max. 2W
- Largeur d'appareil 181mm
- Hauteur d'appareil 110mm
- Profondeur d'appareil 49mm
- Profondeur d'encastrement 31.5mm
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Type de connexion Borne automatique
- Section de câble 2.5-2.5mm²
- EAN/Gencode 3245060778675
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste