Obturateur 2 modules Soliroc
- Ref. 0 778 66
- Soliroc
- LEGRAND
Soliroc, accessoire de montage
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Obturateur Soliroc
- 2 modules
Avantages
- Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles
Les + utilisation
Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité
Information sur la gamme
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.748 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Métal
- Type de lentille Carré
- Largeur de l'ouverture 70.4 mm
- Hauteur de l'ouverture 70.4 mm
- Couleur Gris
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Classe de protection (IP) IP55
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- EAN/Gencode 3245060778668
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste