Sortie de câbles avec serre-câbles Soliroc IK10 IP55

  • Ref. 0 778 50
  • Soliroc
  • LEGRAND

Soliroc, sortie de câble antivandale pour le raccordement au réseau électrique d'appareils livrés sans fiche de branchement

74,82

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Sortie de câbles Soliroc
  • IK10 - IP55
  • Livrée avec serre-câbles
  • Mécanisme livré avec enjoliveurs

Les + installation

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)

Les + utilisation

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles - Haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Mode de pose Encastré
  • Capacité des bornes Sans
  • Technique de raccordement Sans borne
  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Autre
  • Couleur Chrome
  • Traitement antimicrobien Non
  • EAN/Gencode 3245060778507

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction