Interrupteur crépusculaire Soliroc IK10 IP55

  • Ref. 0 778 28
  • Soliroc
  • LEGRAND

Soliroc, commande d'éclairage antivandale, idéale pour les lieux à risques ou sans surveillance

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Interrupteur crépusculaire Soliroc - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
  • IP55 - IK10 - 1400W incandescent - 400VA fluo
  • Allumage de la lumière dès la tombée de la nuit et extinction au lever du jour - Seuil de luminosité réglable de 0,5 lux à 1500 lux
  • Ensemble monobloc avec cellule photoélectrique intégrée
  • Mécanisme livré avec enjoliveurs

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition du capteur
    Capteur de lumière incorporé
  • Contacts
    1 contact à ouverture
  • Luminosité d'allumage
    0.5-1500lx
  • Luminosité de coupure
    0.5-1500lx
  • Déclenchement retardé
    45s
  • Enclenchement retardé
    45s
  • Puissance de coupure max.
    1400W
  • Mode de pose
    Saillie
  • Pivotant
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    250V
  • Courant de coupure max. (charge résistive)
    5.6A
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP55
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060778286