Interrupteur ou va-et-vient repérable 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55

  • Ref. 0 778 13
  • Soliroc
  • LEGRAND

Soliroc, commande d'éclairage antivandale, idéale pour les lieux à risques ou sans surveillance

94,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Interrupteur ou va-et-vient repérable Soliroc - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
  • 10AX - 250V~ - IK10 - IP55
  • Mécanisme livré avec enjoliveurs

Les + installation

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage) - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) tout en conservant l'IK10

Les + utilisation

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles - Haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage avec support Batibox

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Type de commutation Va-et-vient
  • Type de commande Bascule/bouton
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Interrupteur à bouton-poussoir Non
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Autre
  • Avec cadre/support de montage Oui
  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Chrome
  • Couleur de l'opérateur de commutation Chrome
  • Zone de texte/surface d'inscription Non
  • Voyant Non
  • Fonction d'éclairage Zone de texte
  • Type d'éclairage Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP55
  • Résistance aux chocs (IK) IK10
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 10 A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
  • Contact de report Non
  • Type de connexion Autre
  • Interrupteur de chauffage Non
  • Interrupteur de machine à laver Non
  • Largeur d'appareil 70 mm
  • Hauteur d'appareil 70 mm
  • Profondeur d'appareil 35 mm
  • Profondeur d'encastrement 22 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Section de câble 2.5-2.5 mm²
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • EAN/Gencode 3245060778132

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Certificats et agréments