prise 2 USB Type-A 2,4A 5V= 12W Mosaic 2 modules 230V - blanc

Mosaic, des prises USB répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

51,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Chargeur 2 USB Type-A Mosaic 230V / 12W permettant la recharge de batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puits de prise et favorisent le gain de place - Le pictogramme (dessin d'une batterie), en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
  • Consommation en veille inférieure à 0,07W - Autoprotégé contre les surtensions réseau
  • Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles

Avantages

  • USB 2,4A - 12W pour une charge optimale du mobile

Les + installation

Equipé de bornes de 2x2,5mm² pour repiquage d'un chargeur

Les + utilisation

Charge idéale pour un smartphone, deux smartphones, une tablette, une tablette et un smartphone

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Autre
  • Nombre de ports USB-A 2
  • Tension de fonctionnement 100-240 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Courant de sortie max. 3000 mA
  • Tension de sortie 5-5 V
  • Consommation d'énergie 0.068 W
  • Type de connexion Borne à vis
  • Mode de pose Encastré
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 42 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Traitement antimicrobien Non
  • Sans fil Non
  • Profondeur d'encastrement 33.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Courant d'alimentation 0.5-0.5 A
  • Neutre obligatoire Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • Sans halogène Oui
  • Nombre de bornes 2
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-2.5 mm²
  • EAN/Gencode 3245060775940

Logiciels métiers