Parasurtenseur 16A 250V~ Mosaic 2 modules - blanc

Mosaic, un parasurtenseur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

209,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Parasurtenseur Mosaic 16A 250V~ - 50Hz à 60Hz - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • S'installe avant un disjoncteur différentiel et protège contre les surtensions d'origine atmosphériques ou industrielles, dans une installation protégée par un parafoudre au tableau
  • Conserve la prise sous tension après surtension (réseau ou choc de foudre) jusqu'au remplacement du module référence 077541
  • Courant nominal de décharge (In) : 1,5kA - Courant maximal admissible (Imax) : 6Ka - Niveau de protection (Up) : L-N : 1kV ; N-PE : 1 kV - Tension à circuit ouvert (Uoc) : 3kV - Conforme aux normes NF EN 61643-11 et NF C 83-282

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Visualisation du fonctionnement par voyant

Recommandations / restrictions d’usages

  • A utiliser en complément des parafoudres de tableau
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension nominale AC 230 V
  • Tension nominale DC 230 V
  • Tension max de régime permanent 250 V
  • Tension continue la plus élevée CC 250 V
  • Courant de charge nominal 16 A
  • Courant de décharge nominal (8/20) (L-N) 1 kA
  • Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE) 1.5 kA
  • Niveau de protection 1 kV
  • Niveau de protection L-N 1 kV
  • Niveau de protection L-PE/N-PE 1 kV
  • Nombre de pôle(s) 6
  • Mode de pose Saillie/encastré
  • Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) 2.5 mm²
  • Section de conducteur flexible max. (fil fin) 2.5 mm²
  • Avec contact de signalisation à distance Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil Optique
  • Classe d'essai type 3 Non
  • Avec filtre anti-parasites Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur 45 mm
  • Profondeur 47 mm
  • Profondeur d'encastrement 32.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de connexion Borne à vis
  • EAN/Gencode 3245060775407

Logiciels métiers