Disjoncteur différentiel Uni+Neutre 230V~ 16A 30mA Mosaic 2 modules - blanc

Mosaic, un disjoncteur différentiel de proximité répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

245,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Disjoncteur différentiel Mosaic Uni + Neutre 230V~ 16A 30mA Type-A - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules - Blanc
  • A associer à un disjoncteur différentiel modulaire - En cas de défaut, permet à l'usager de réarmer localement (sur le plan de travail) le disjoncteur différentiel, sans interrompre le service d'un autre groupe de prises
  • Permet une protection additionnelle des personnes (locaux à sol conducteur, présence d'eau...) contre les contacts directs avec des parties sous tension ou fuites à la terre
  • Dispose d'un bouton de test

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Grâce à la proximité avec l'utilisateur et à la sélectivité avec la protection principale, la remise en service peut être immédiate

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles (total)
    2
  • Nombre de pôles protégés
    1
  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    16A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
    0.03A
  • Type de courant différentiel
    Autre
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
    3kA
  • Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
    3kA
  • Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
    3kA
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50 Hz
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    C
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Oui
  • Température ambiante en fonctionnement
    -5-40°C
  • Largeur en nombre de modules
    45
  • Profondeur d'encastrement
    40mm
  • Montage encastré
    Oui
  • Immunisé contre déclenchements intempestifs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Section de raccordement cable rigide
    2.5-2.5mm²
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    40mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3245060775322

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations