Disjoncteur magnétothermique Uni+Neutre 230V~ 10A Mosaic 2 modules - blanc

Mosaic, un disjoncteur de proximité répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

93,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Disjoncteur magnéto-thermique Mosaic Uni + Neutre 10A 230V~ courbe C - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules - Blanc
  • Pouvoir de coupure : 3000A - NF C 61-410
  • A associer à un disjoncteur différentiel modulaire - En cas de défaut, permet à l'usager de réarmer localement (sur le plan de travail) le disjoncteur différentiel, sans interrompre le service d'un autre groupe de prises
  • Le disjoncteur de proximité peut être utilisé également comme limiteur de consommation locale (à concurrence de son calibre)

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Protège localement une partie d'un circuit contre les surcharges et courts-circuits - Grâce à la proximité avec l'utilisateur et à la sélectivité avec la protection principale, la remise en service peut être immédiate

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Profondeur d'encastrement
    40mm
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    C
  • Nombre de pôles (total)
    2
  • Nombre de pôles protégés
    1
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-50Hz
  • Montage encastré
    Oui
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    45
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Température ambiante en fonctionnement
    -5-40°C
  • Section de raccordement cable rigide
    2.5-2.5mm²
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    40mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3245060775216

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations