Prise de courant 2P+T à manipulation facile Mosaic 5 modules - blanc antimicrobien

Mosaic, une prise de courant spéciale accessibilité, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

79,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise 2P+T à manipulation facile Mosaic 16A 230V - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • Equipée d'un levier pour faciliter l'introduction et l'extraction de la fiche - Fonctionne comme une prise 2P+T traditionnelle sans action sur le levier
  • Effort maximum de basculement du levier : 22,8N (effort maximum conseillé par spécialiste : 30N)
  • 5 modules - Blanc antimicrobien contenant un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface
  • Repérage des bornes facilitant le câblage - Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

L'action sur le levier diminue l'effort à l'introduction de la fiche et facilite l'extraction de la fiche

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (écoles, crèches, restaurants, déchets)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Type de contact de protection Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds) 2
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Nombre de poste(s) 1
  • Nombre de modules 5
  • Nombre de phases 1
  • Impression/marquage Sans
  • Type de connexion Borne automatique
  • Avec volet de protection Non
  • Avec eclips / protection enfant Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Finition métallique Non
  • Transparent Non
  • Verrouillable Non
  • Mécanisme d'éjection Oui
  • Encastrement isolé Non
  • Avec éclairage fonctionnel Non
  • Avec éclairage d'orientation Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Protection différentielle Non
  • Avec microfusible Non
  • Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
  • Mode de pose Support de module
  • Type de fixation Fixation par encliquetage
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Oui
  • Repiquage possible Oui
  • Avec interrupteur Non
  • Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Calibre 16 A
  • Tension nominale 250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 112.5 mm
  • Profondeur d'appareil 38 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Profondeur d'encastrement 30.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Nature du cable pour connexion Rigide
  • Section de câble 2.5-2.5 mm²
  • Maintien du cable Autre
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Objet connecté Non
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3245060771317

Logiciels métiers