Prise de courant 2P+T avec volet Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - blanc

Mosaic, une prise de courant, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

20,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise de courant 2P+T à puits avec volet Mosaic 16A 230V
  • 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • Repérage des bornes facilitant le câblage
  • Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
  • À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Pour montage dans boîte d'encastrement ou cadre saillie profondeur 40mm recommandée

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Type de contact de protection Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds) 2
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Nombre de poste(s) 1
  • Nombre de modules 2
  • Nombre de phases 1
  • Impression/marquage Sans
  • Type de connexion Borne automatique
  • Avec volet de protection Oui
  • Avec eclips / protection enfant Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Finition métallique Non
  • Transparent Non
  • Verrouillable Non
  • Mécanisme d'éjection Non
  • Encastrement isolé Non
  • Avec éclairage fonctionnel Non
  • Avec éclairage d'orientation Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Protection différentielle Non
  • Avec microfusible Non
  • Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
  • Mode de pose Support de module
  • Type de fixation Fixation par encliquetage
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Repiquage possible Oui
  • Avec interrupteur Non
  • Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Calibre 16 A
  • Tension nominale 250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP41
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 36.3 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Profondeur d'encastrement 30 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Nature du cable pour connexion Rigide
  • Section de câble 2.5-2.5 mm²
  • Maintien du cable Autre
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Objet connecté Non
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3245060771195

Logiciels métiers

Prise de courant 2P+T avec volet Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - blanc

À associer