Obturateur Mosaic 2 modules - blanc

Mosaic, un obturateur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

5,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Obturateur Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules
  • Blanc RAL9003
  • Pré-équipé de points de fixation pour autres adaptations
  • Finition brillante

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Cette fonction peut être utlisée pour combler un emplacement laissé vide en prévison d'une évolution future de l'installation, pour faciliter l'accès à un câblage ou pour réaliser d'autres adaptations

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Largeur 45 mm
  • Matériau Plastique
  • Hauteur 45 mm
  • Type de lentille Carré
  • Profondeur 24.5 mm
  • Couleur Blanc
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP41
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Numéro RAL 9003
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Mode de pose Saillie/encastré
  • EAN/Gencode 3245060770716