Interrupteur à badge économiseur d'énergie 13,56MHz Mosaic 2 modules - blanc

Mosaic, un interrupteur à badge, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

131,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Interrupteur à badge RFID Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • Temporisation de 30 secondes après retrait de la carte
  • 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • La zone d'insertion du badge rétro-éclairée permet le repérage de la fonction dans l'obscurité
  • Contact faible capacité : 230V puissance 30VA

Les + installation

Peut s'installer en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet la mise sous tension d'un circuit électrique (par exemple éclairage et climatisation d'une salle de réunion, d'un bureau, d'une chambre d'hôtel...), par détection d'un badge RFID ou autres badges RFID de type ISO 14443 et ISO 15693 (exemple : Mifare Classic, Mifare Ultralight…)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Sans
  • Modèle Autre
  • Mode de pose Saillie
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Finition Autre
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP21
  • Couplage au bus inclus Non
  • EAN/Gencode 3245060767280

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction