Relai unipolaire Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic, relai unipolaire pour la protection et la sécurité des bâtiments tertiaires et résidentiels, à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
124,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Relai unipolaire Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc
- Blanc
- Charges :
- Incandescent : 1800W
- Résistif : 3000W
- Fluos : 400VA
- Halogène BT : 1800W
- Moteurs (type volets roulants) : 530W
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, ou colonne)
Les + utilisation
Permet de relayer les fonctions à faible pouvoir de coupure à proximité de l'application
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.907 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.891 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064KJ1-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension d'alimentation courant alternatif 230-250 V
- Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 230-250 V
- Type de tension d'actionnement AC
- Courant de fonctionnement nominal, 400 V 12 A
- Mode de pose Autre
- Avec affichage LED Non
- Commande manuelle Non
- Interface Non
- Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 1
- Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement à vis
- Largeur 45 mm
- Hauteur 45 mm
- Profondeur 25 mm
- Classe de protection (IP) IP21
- EAN/Gencode 3245060766900
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Relai unipolaire Mosaic 2 modules - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel