Afficheur d'appel 6 directions Mosaic - 6 modules
Mosaic, système d'appel infirmière, pour les hôpitaux de jour, centres de dialyse, de transfusion, scanners... à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
394,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Afficheur d'appel 6 directions Mosaic 24V= - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 6 modules - Blanc
- Fonctions :
- afficheur principal : permet de surveiller les chambres du service depuis la salle infirmière
- afficheur secondaire : permet de reporter l’information de l’afficheur principal
- 4 afficheurs secondaires maximum (exemple : salle de soins, de repos...) - Affichage de la tranquillisation et de la présence infirmière
- Enregistrement des appels par voyants lumineux numérotés et signal sonore
Les + installation
Se monte :
- dans boîte saillie référence 080286
- dans boîte d'encastrement profondeur 50mm référence 080053
- sur pupitre de table référence 078214
Les + utilisation
Possibilité d'enregistrer plusieurs appels simultanément
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1026 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE08358AD_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064DH6-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE00234AF Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La chambre écoconfort Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d’accessoires électriques Autre
- Type d’accessoires mécaniques Autre
- EAN/Gencode 3245060766603
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Afficheur d'appel 6 directions Mosaic - 6 modules
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel